Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.






EKOE MPI 130G 2538237
Wymiary 280 x 280 x 130
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.
- IP66/67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2538237
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074321060
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 130
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
Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
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
EKOE MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKOE MPI 130G
Kod produktu : 2538237
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074321060
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)