Skip to content
 
    Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKO 30-T-2FSH product image 1
Next slide
EKO 30-T-2FSH thumbnail image 1
EKO 30-T-2FSH thumbnail image 2

EK / EKO / EKO 30-T-2FSH

EKO 30-T-2FSH 3520096

Wymiary 280 x 280 x 30

Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3520096

Opis: : Pokrywa na zawiasach PC

Uwagi: : Przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074010339

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKO / EKO 30-T-2FSH

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKO 30-T-2FSH

Fibox
3520096_EKO_30-T-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKO 30-T-2FSH

Kod produktu : 3520096

Opis: : Pokrywa na zawiasach PC

Uwagi: : Przezroczysta

EAN : 6418074010339

Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 280 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C