Dane techniczne
Kod produktu : 3530558
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074010445
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 80
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
EKO 80-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKO 80-G-2FSH
Kod produktu : 3530558
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074010445
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)