Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.
   
Previous slide
EKPE MPI 130G product image 1
Next slide
EKPE MPI 130G thumbnail image 1
EKPE MPI 130G thumbnail image 2
EKPE MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G

EKPE MPI 130G 2538246

Wymiary 380 x 280 x 130

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

  • IP66/67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538246

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074321084

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130
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
Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G

Bloki CAD
Kontakty

EKPE MPI 130G

Fibox
2538246_EKPE_MPI_130G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKPE MPI 130G

Kod produktu : 2538246

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074321084

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 280 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C