Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.


EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
MC EKPE 382813T-2FSH 2x19 2539604
Wymiary 380 x 280 x 130
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.
- IP66/67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2539604
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Transparent cover
Opakowanie zbiorcze: : 2
EAN : 6418074320360
Kategoria ETIM: : EC002713
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 130
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MC EKPE 382813T-2FSH 2x19


Sample image
Order symbol : MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Kod produktu : 2539604
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Transparent cover
EAN : 6418074320360
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )