EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
PGL13-1 2550400
Wymiary 380 x 280 x 45
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2550400
Opis: : Cover with hinged inspection window
EAN : 6418074300799
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 45
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
EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PGL13-1


Sample image
Order symbol : PGL13-1
Kod produktu : 2550400
Opis: : Cover with hinged inspection window
EAN : 6418074300799
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 45 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)