Obudowa z zaciskami 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych


EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
CUAL EK 382813 G 2X95mm2 2674642
Wymiary 380 x 280 x 130
Zawiera : Obudowa z zaciskami 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2674642
Opis: : Obudowa terminala
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074319715
Kategoria ETIM: : EC002713
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 130
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
CUAL EK 382813 G 2X95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Kod produktu : 2674642
Opis: : Obudowa terminala
EAN : 6418074319715
Zawiera : Obudowa z zaciskami 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)