Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN


EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T-2FSH
EKP 30-T-2FSH 3520143
Wymiary 380 x 280 x 30
Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 3520143
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074010353
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T-2FSH
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
EKP 30-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKP 30-T-2FSH
Kod produktu : 3520143
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Przezroczysta
EAN : 6418074010353
Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)