Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN


EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G-2FSH
EKP 30-G-2FSH 3530143
Wymiary 380 x 280 x 30
Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 3530143
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074010346
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G-2FSH
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
EKP 30-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKP 30-G-2FSH
Kod produktu : 3530143
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074010346
Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )