Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
EKP 30-G2FSH280 900694
Wymiary 380 x 280 x 30
Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 900694
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Zawiasy na krótszym boku
Opakowanie zbiorcze: : 8
EAN : 6418074301475
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKP 30-G2FSH280

Sample image
Order symbol : EKP 30-G2FSH280
Kod produktu : 900694
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Zawiasy na krótszym boku
EAN : 6418074301475
Zawiera : Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)