Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjnym.


THL24-1 2550021
Wymiary 560 x 280 x 160
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjnym.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2550021
Opis: : Modułowy Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, moduł 2x13
EAN : 6418074303028
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 160
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
THL24-1


Sample image
Order symbol : THL24-1
Kod produktu : 2550021
Opis: : Modułowy Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, moduł 2x13
EAN : 6418074303028
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjnym.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 160 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)