EKT30-GR 2550043
Wymiary 560 x 280 x 30
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2550043
Opis: : Cover PC, with window
EAN : 6418074301185
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
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
EKT30-GR


Sample image
Order symbol : EKT30-GR
Kod produktu : 2550043
Opis: : Cover PC, with window
EAN : 6418074301185
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)