Dane techniczne
Kod produktu : 2550363
Opis: : Cover with hinged inspection window
EAN : 6418074301581
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 55
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
TGL24II-2


Sample image
Order symbol : TGL24II-2
Kod produktu : 2550363
Opis: : Cover with hinged inspection window
EAN : 6418074301581
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)