Obudowa z zaciskami Cu/Al 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 i kołnierzami przepustów kablowych


CUAL EK 562813 G 2X150mm2 2674643
Wymiary 560 x 280 x 130
Zawiera : Obudowa z zaciskami Cu/Al 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 i kołnierzami przepustów kablowych
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2674643
Opis: : Obudowa terminala
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074319722
Kategoria ETIM: : EC002713
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 130
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
CUAL EK 562813 G 2X150mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Kod produktu : 2674643
Opis: : Obudowa terminala
EAN : 6418074319722
Zawiera : Obudowa z zaciskami Cu/Al 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 i kołnierzami przepustów kablowych
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)