Pokrywa z okienkiem inspekcyjnym


TGL 24II-1 901461
Wymiary 560 x 280 x 55
Zawiera : Pokrywa z okienkiem inspekcyjnym
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 901461
Opis: : Pokrywa z uchylnym okienkiem inspekcyjnym
Uwagi: : Pokrywa z okienkiem inspekcyjnym
Opakowanie zbiorcze: : 1
EAN : 6418074303196
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 55
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
TGL 24II-1


Sample image
Order symbol : TGL 24II-1
Kod produktu : 901461
Opis: : Pokrywa z uchylnym okienkiem inspekcyjnym
Uwagi: : Pokrywa z okienkiem inspekcyjnym
EAN : 6418074303196
Zawiera : Pokrywa z okienkiem inspekcyjnym
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)