Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
EKUH 180 G product image 1
Next slide
EKUH 180 G thumbnail image 1
EKUH 180 G thumbnail image 2
EKUH 180 G thumbnail image 3
EKUH 180 G thumbnail image 4
EKUH 180 G thumbnail image 1
EKUH 180 G thumbnail image 2

EK / EKU / EKUH 180 G

EKUH 180 G 2538073

Wymiary 560 x 380 x 180

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538073

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013675

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 180
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
EK / EKU / EKUH 180 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKUH 180 G

Fibox
2538073_EKUH_180_G_enclose_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUH 180 G

Kod produktu : 2538073

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074013675

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKU
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 180
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
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK