Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
EKUN 180 T product image 1
Next slide
EKUN 180 T thumbnail image 1
EKUN 180 T thumbnail image 2
EKUN 180 T thumbnail image 5
EKUN 180 T thumbnail image 7
EKUN 180 T thumbnail image 1
EKUN 180 T thumbnail image 2
EKUN 180 T thumbnail image 3
EKUN 180 T thumbnail image 4

EK / EKU / EKUN 180 T

EKUN 180 T 2538185

Wymiary 560 x 380 x 180

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538185

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013965

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKU / EKUN 180 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKUN 180 T

Fibox
2538185_EKUN_180_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUN 180 T

Kod produktu : 2538185

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074013965

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKU
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 180
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK