Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.
   
Previous slide
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M product image 2
Next slide
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M thumbnail image 2
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M thumbnail image 4

EK / EKU / MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M 2539607

Wymiary 560 x 380 x 180

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

  • IP66/67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2539607

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Transparent cover

Opakowanie zbiorcze: : 1

EAN : 6418074320421

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKU / MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Bloki CAD
Kontakty

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Fibox
2539607_MC_EKUM_563813_T-2FSH_4x19M_2_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Kod produktu : 2539607

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Transparent cover

EAN : 6418074320421

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

2539607_FIBOX_MC_EKUM_563818T_3FSH_4x19M_DIM.DWG
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 180
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C