Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKUH product image 1
Next slide
EKUH thumbnail image 1
EKUH thumbnail image 2
EKUH thumbnail image 1
EKUH thumbnail image 2

EK / EKU / EKUH

EKUH 3530317

Wymiary 560 x 380 x 150

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530317

Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm

Uwagi: : 6 przetłoczeń wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000132

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 150
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
EK / EKU / EKUH

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKUH

Fibox
3530317_EKUH_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUH

Kod produktu : 3530317

Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm

Uwagi: : 6 przetłoczeń wlk. 2

EAN : 6418074000132

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKU
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK