Podstawa do obudowy




EKUN 3530318
Wymiary 560 x 380 x 150
Zawiera : Podstawa do obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 3530318
Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm
Uwagi: : 4 przetłoczenia wlk. 2 + 2 przetłoczenia wlk. 3
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000156
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 380
Głębokość (mm) : 150
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
EKUN


Sample image
Order symbol : EKUN
Kod produktu : 3530318
Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm
Uwagi: : 4 przetłoczenia wlk. 2 + 2 przetłoczenia wlk. 3
EAN : 6418074000156
Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
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
EKUVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)