Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKUM product image 1
Next slide
EKUM thumbnail image 1
EKUM thumbnail image 2
EKUM thumbnail image 3
EKUM thumbnail image 1
EKUM thumbnail image 3

EK / EKU / EKUM

EKUM 3530319

Wymiary 560 x 380 x 150

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530319

Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm

Uwagi: : 5 przetłoczeń wlk. 2 + 1 przetłoczenie wlk. 3

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000149

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 150
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
EK / EKU / EKUM

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKUM

Fibox
3530319_2022_EKUM_base_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUM

Kod produktu : 3530319

Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm

Uwagi: : 5 przetłoczeń wlk. 2 + 1 przetłoczenie wlk. 3

EAN : 6418074000149

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKU
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK