Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKU 30-G product image 1
Next slide
EKU 30-G thumbnail image 1
EKU 30-G thumbnail image 2
EKU 30-G thumbnail image 3

EK / EKU / EKU 30-G

EKU 30-G 3730320

Wymiary 560 x 380 x 30

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730320

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000415

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 30
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
EK / EKU / EKU 30-G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKU 30-G

Fibox
3730320_EKU_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKU 30-G

Kod produktu : 3730320

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074000415

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKU
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 30
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
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK