Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.












EKWH 250 G NEW 2538990
Wymiary 760 x 560 x 250
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2538990
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074048547
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 760
Szerokość (mm) : 560
Głębokość (mm) : 250
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
EKWH 250 G NEW


Sample image
Order symbol : EKWH 250 G NEW
Kod produktu : 2538990
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074048547
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)