Podstawa do obudowy




EKWH NEW 3530907
Wymiary 760 x 560 x 150
Zawiera : Podstawa do obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 3530907
Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm
Uwagi: : 8 przetłoczeń wlk. 2
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074042958
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 760
Szerokość (mm) : 560
Głębokość (mm) : 150
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
EKWH NEW


Sample image
Order symbol : EKWH NEW
Kod produktu : 3530907
Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm
Uwagi: : 8 przetłoczeń wlk. 2
EAN : 6418074042958
Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 150 |
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
EKUVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)