Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKW 100-G NEW product image 1
Next slide
EKW 100-G NEW thumbnail image 1
EKW 100-G NEW thumbnail image 2
EKW 100-G NEW thumbnail image 1

EK / EKW / EKW 100-G NEW

EKW 100-G NEW 3730908

Wymiary 760 x 560 x 100

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730908

Opis: : Pokrywa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074042965

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 760

Szerokość (mm) : 560

Głębokość (mm) : 100
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
Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

EK / EKW / EKW 100-G NEW

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKW 100-G NEW

Fibox
3730908_EKW_100-G_cover_NEW_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKW 100-G NEW

Kod produktu : 3730908

Opis: : Pokrywa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074042965

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKWH_new
Wymiary : Height Width Depth
mm : 760 560 100
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
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK