Skip to content
  
Previous slide
P 080806 product image 1
Next slide
P 080806 thumbnail image 1
P 080806 thumbnail image 2

Euronord P / P 0808 / P 080806

P 080806 7094140

Wymiary 75 x 80 x 55

  • IP66; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7094140

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Poliestrowa

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074004338

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 75

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 55

Materiały :

Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester

Kolor podstawy : RAL_7036

Kolor pokrywy : RAL 7036

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 60670

Stopień ochrony (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0808 / P 080806

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

P 080806

Fibox
P_080806

Sample image

Order symbol : P 080806

Kod produktu : 7094140

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Poliestrowa

EAN : 6418074004338

EUROP080806
Wymiary : Height Width Depth
mm : 75 80 55
Materiały :
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Akcesoria :
PM 0808 Płyta montażowa, dla obudów:
(64 x 69 x 1.5)
TRM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C