Euronord P / P 1212 / P 121209
P 121209 7094220
Wymiary 120 x 122 x 90
- IP66; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7094220
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Poliestrowa
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074004376
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 120
Szerokość (mm) : 122
Głębokość (mm) : 90
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1212 / P 121209
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
P 121209


Sample image
Order symbol : P 121209
Kod produktu : 7094220
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Poliestrowa
EAN : 6418074004376

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 90 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kolor podstawy : | RAL_7036 |
Kolor pokrywy : | RAL 7036 |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Akcesoria : | |
---|---|
AM 1212 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(107 x 110 x 1.5) |
MRS 28541 |
Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(105 x 35 x 7) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )