Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0507
TM 0507 9512010
Wymiary 26 x 57 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512010
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 65x50x45
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033987
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 26
Szerokość (mm) : 57
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0507
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 0507

Sample image
Order symbol : TM 0507
Kod produktu : 9512010
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 65x50x45
EAN : 6418074033987
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 57 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)