Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0812
TM 0812 9512012
Wymiary 71 x 94 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512012
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 120x80x55-120x80x90
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034007
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 71
Szerokość (mm) : 94
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0812
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 0812

Sample image
Order symbol : TM 0812
Kod produktu : 9512012
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 120x80x55-120x80x90
EAN : 6418074034007
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 71 | 94 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)