Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212
TM 1212 9512014
Wymiary 96 x 111 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512014
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 122x120x65, 122x120x105
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034021
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 96
Szerokość (mm) : 111
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 1212

Sample image
Order symbol : TM 1212
Kod produktu : 9512014
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 122x120x65, 122x120x105
EAN : 6418074034021
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 96 | 111 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )