Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1224
TM 1224 9512016
Wymiary 111 x 216 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512016
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 244x124x102
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034052
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 111
Szerokość (mm) : 216
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1224
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 1224

Sample image
Order symbol : TM 1224
Kod produktu : 9512016
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 244x124x102
EAN : 6418074034052
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 111 | 216 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )