Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1625
TM 1625 9512018
Wymiary 151 x 214 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512018
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 250x160x90-250x160x150
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034076
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 151
Szerokość (mm) : 214
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1625
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 1625


Sample image
Order symbol : TM 1625
Kod produktu : 9512018
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 250x160x90-250x160x150
EAN : 6418074034076
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 151 | 214 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 31.03.2025)