Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330
TM 2330 9512019
Wymiary 221 x 274 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512019
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 300x230x87, 300x230x110
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034083
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 221
Szerokość (mm) : 274
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 2330

Sample image
Order symbol : TM 2330
Kod produktu : 9512019
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 300x230x87, 300x230x110
EAN : 6418074034083
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 221 | 274 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)