Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1534
TM 1534 9512021
Wymiary 303 x 136 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512021
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 340x150x101, 340x150x121
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074059437
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 303
Szerokość (mm) : 136
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1534
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 1534

Sample image
Order symbol : TM 1534
Kod produktu : 9512021
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 340x150x101, 340x150x121
EAN : 6418074059437
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 303 | 136 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)