Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1636
TM 1636 9512023
Wymiary 318 x 146 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512023
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 360x160x101
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074059444
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 318
Szerokość (mm) : 146
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1636
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 1636

Sample image
Order symbol : TM 1636
Kod produktu : 9512023
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 360x160x101
EAN : 6418074059444
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 318 | 146 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)