Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 3640
TM 3640 9512025
Wymiary 383 x 315 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9512025
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 400x360x151
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074059451
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 383
Szerokość (mm) : 315
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 3640
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TM 3640


Sample image
Order symbol : TM 3640
Kod produktu : 9512025
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 400x360x151
EAN : 6418074059451
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 315 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )