Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0808
TRM 0808 9820004
Wymiary 68 x 15 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 9820004
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034144
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 68
Szerokość (mm) : 15
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0808
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRM 0808


Sample image
Order symbol : TRM 0808
Kod produktu : 9820004
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95
EAN : 6418074034144
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 68 | 15 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )