Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212
TRM 1212 9820008
Wymiary 110 x 15 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 9820008
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 122x120x65-122x120x105
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034175
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 110
Szerokość (mm) : 15
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRM 1212

Sample image
Order symbol : TRM 1212
Kod produktu : 9820008
Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:
Uwagi: : 122x120x65-122x120x105
EAN : 6418074034175
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 15 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )