Skip to content
  
Previous slide
TRM 0812 product image 1
Next slide
TRM 0812 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0812

TRM 0812 9820009

Wymiary 106 x 15 x 5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 9820009

Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:

Uwagi: : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074034151

Kategoria ETIM: : EC001285

Wymiary :

Wysokość (mm) : 106

Szerokość (mm) : 15

Głębokość (mm) : 5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0812

Bloki CAD
Kontakty

TRM 0812

Fibox
9820009_TRM_0812_DIN-15_rail_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TRM 0812

Kod produktu : 9820009

Opis: : Szyna DIN 15, dla obudów:

Uwagi: : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102

EAN : 6418074034151

Wymiary : Height Width Depth
mm : 106 15 5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -