Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212
TRH 1212 9822002
Wymiary 110 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822002
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034403
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 110
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 1212


Sample image
Order symbol : TRH 1212
Kod produktu : 9822002
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
EAN : 6418074034403
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)