Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 24
TRH 24 9822008
Wymiary 226 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822008
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034397
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 226
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 24
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 24


Sample image
Order symbol : TRH 24
Kod produktu : 9822008
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
EAN : 6418074034397
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 226 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )