Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520
TRH 1520 9822020
Wymiary 170 x 35 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 9822020
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 201x151x80
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035837
Wysokość (mm) : 170
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 1
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 1520


Sample image
Order symbol : TRH 1520
Kod produktu : 9822020
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 201x151x80
EAN : 6418074035837
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 35 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )