Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 15
TRH 15 9822021
Wymiary 122 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822021
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 340x150x101, 340x150x121
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074059680
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 122
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 15
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 15

Sample image
Order symbol : TRH 15
Kod produktu : 9822021
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 340x150x101, 340x150x121
EAN : 6418074059680
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 122 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)