Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2036
TRH 2036 9822023
Wymiary 35 x 340 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 9822023
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 360x160x101, 360x200x151
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074059703
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 35
Szerokość (mm) : 340
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2036
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 2036


Sample image
Order symbol : TRH 2036
Kod produktu : 9822023
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 360x160x101, 360x200x151
EAN : 6418074059703
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 340 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )