Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 40
TRH 40 9822024
Wymiary 380 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822024
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 400x360x151
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074059710
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 40
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 40


Sample image
Order symbol : TRH 40
Kod produktu : 9822024
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 400x360x151
EAN : 6418074059710
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)