Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1216
TRH 1216 9822028
Wymiary 146 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 9822028
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034410
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 146
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1216
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TRH 1216


Sample image
Order symbol : TRH 1216
Kod produktu : 9822028
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
EAN : 6418074034410
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 31.03.2025)