Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
AB 050504 product image 1
Next slide
AB 050504 thumbnail image 1
AB 050504 thumbnail image 2
AB 050504 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0505 / AB 050504

AB 050504 7083500

Wymiary 52 x 50 x 40

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7083500

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074010612

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 52

Szerokość (mm) : 50

Głębokość (mm) : 40

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Euronord / EURONORD 0505 / AB 050504

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

AB 050504

Fibox
7083500_AB_050504_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 050504

Kod produktu : 7083500

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074010612

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO050504
Wymiary : Height Width Depth
mm : 52 50 40
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TM 0505 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(26 x 48 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD