Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
AB 122009 product image 1
Next slide
AB 122009 thumbnail image 1
AB 122009 thumbnail image 2
AB 122009 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1220 / AB 122009

AB 122009 7083770

Wymiary 120 x 200 x 90

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7083770

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058843

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 120

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 90

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Euronord / EURONORD 1220 / AB 122009

Bloki CAD
Kontakty

AB 122009

Fibox
7083770_AB_122009_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 122009

Kod produktu : 7083770

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074058843

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO122008-09
Wymiary : Height Width Depth
mm : 120 200 90
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7)
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TRH 1220 Szyna DIN 35, dla obudów:
(186 x 35 x 7)
TM 1220 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(111 x 174 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD