Skip to content
  
Previous slide
JB 2.5 G product image 1
Next slide
JB 2.5 G thumbnail image 1
JB 2.5 G thumbnail image 1

JB / JB 2.5 / JB 2.5 G

JB 2.5 G 8600670

Wymiary 90 x 90 x 49

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8600670

Opis: : Junction box 2.5 mm², PP

Uwagi: : Integrated membranes

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074307859

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 90

Szerokość (mm) : 90

Głębokość (mm) : 49

Materiały :

Materiał: : Polipropylen

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -25 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 60670

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

JB / JB 2.5 / JB 2.5 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

JB 2.5 G

Fibox
JB_2_5

Sample image

Order symbol : JB 2.5 G

Kod produktu : 8600670

Opis: : Junction box 2.5 mm², PP

Uwagi: : Integrated membranes

EAN : 6418074307859

JB_2
Wymiary : Height Width Depth
mm : 90 90 49
Materiały :
Materiał: : Polipropylen
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Akcesoria :
ITS 6 Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
(90 x 10 x 20)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C