Dane techniczne
Kod produktu : 8600671
Opis: : Junction box 2.5 mm², PP, white
Uwagi: : Integrated membranes
Opakowanie zbiorcze: : 10
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074308566
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 95
Szerokość (mm) : 95
Głębokość (mm) : 49
Materiał: : Polipropylen
Kolor podstawy : RAL_9010
Kolor pokrywy : RAL 9010
Materiał uszczelki : TPE
Temperatura °C (prace ciągła) : -25 … 60
Standards EN/IEC 60670
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
JB 2.5 WH


Sample image
Order symbol : JB 2.5 WH
Kod produktu : 8600671
Opis: : Junction box 2.5 mm², PP, white
Uwagi: : Integrated membranes
EAN : 6418074308566

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 95 | 49 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polipropylen |
Kolor podstawy : | RAL_9010 |
Kolor pokrywy : | RAL 9010 |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
ITS 6 |
Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
(90 x 10 x 20) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)